Objektiv, Lensation, BFM1524S125C, 1,49 mm, 1/2.5"

Objektiv, Lensation, BFM1524S125C, 1,49 mm, 1/2.5"

Objektiv, Lensation, BFM1524S125C, 1,49 mm, 1/2.5"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, 1,30 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 1,5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
  • Blendenbereich (F): 2.4
  • Minimaler Pixelpitch:
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,06 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 183,0° x 162,5° x 183,0°
  • Hintere Schnittweite: 2,94 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 10,7 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: ja
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, BFM1524S125C, 1,49 mm, 1/2.5": 1012533
Bildwinkel vertikal 162,5° x 183,0°
Brennweite 1,5 mm
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 1,30 MP
 
 
 
 
It's so easy!