- Brennweite: 2,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
- Blendenbereich (F): 2.2
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 180,0° x 130,5° x 180,0°
- Hintere Schnittweite: 2,77 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 6,2 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: ja
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 130,5° x 180,0° |
| Brennweite | 2,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2.5" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt