Objektiv, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8"

Objektiv, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8"

Objektiv, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, Fokus/Iris fix, 10 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 1,4 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 2.2
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 190,0° x 190,0° x 190,0°
  • Hintere Schnittweite: 4,62 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 14,5 mm
  • Auflösungsklasse: 10,55 MP
  • Objektivanschluss: S-Mount
  • IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8": AE00347
Bildwinkel vertikal 190,0° x 190,0°
Brennweite 1,4 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 10,55 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!