- Brennweite: 2,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/3.2"
- Blendenbereich (F): 2.65
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,01 m
- Bildwinkel (HxVxD): 133,4° x 9,6° x 169,0°
- Hintere Schnittweite: 3,57 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: nein
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 9,6° x 133,4° |
| Brennweite | 2,0 mm |
| Optische Klasse | 1/3.2" |
| Auflösung | 8,40 MP |
Datenblatt