- Brennweite: 2,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2.8"
- Blendenbereich (F): 2.4
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
- Bildwinkel (HxVxD): 107,0° x 72,5° x 119,0°
- Hintere Schnittweite: 3,30 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: ja
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 72,5° x 107,0° |
| Brennweite | 2,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2.8" |
| Auflösung | 8,40 MP |
Datenblatt