Objektiv, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“

Objektiv, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“

Objektiv, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, Fokus/Iris fix, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 4,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
  • Blendenbereich (F): 2.0
  • Minimaler Pixel Pitch: 2,20 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 91,2° x 68,4° x 114,0°
  • Hintere Schnittweite: 6,70 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 13,2 mm
  • Auflösungsklasse: 5,00 MP
  • Objektivanschluss: S-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“: AE00362
Bildwinkel vertikal 68,4° x 91,2°
Brennweite 4,0 mm
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!