Objektiv, Lensation, B5M2920S118C, 2,95 mm, 1/1.8"

Objektiv, Lensation, B5M2920S118C, 2,95 mm, 1/1.8"

Objektiv, Lensation, B5M2920S118C, 2,95 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, 5,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 3,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 2.8
  • Minimaler Pixelpitch: 2,80 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 143,0° x 106,0° x 180,0°
  • Hintere Schnittweite: 7,09 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 12,0 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: ja
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B5M2920S118C, 2,95 mm, 1/1.8": 1013942
Bildwinkel vertikal 106,0° x 143,0°
Brennweite 3,0 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!