- Brennweite: 8,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.7"
- Blendenbereich (F): 5.6
- Minimaler Pixelpitch: 1,90 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,05 m
- Bildwinkel (HxVxD): 49,3° x 38,1° x 60,0°
- Hintere Schnittweite: 7,80 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 15,4 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: nein
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 38,1° x 49,3° |
| Brennweite | 8,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.7" |
| Auflösung | 12,00 MP |
Datenblatt