Objektiv, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"

Objektiv, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"

Objektiv, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, Fokus/Iris fix, 12,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 3,2 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.7"
  • Blendenbereich (F): 2
  • Minimaler Pixelpitch:
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,03 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 131,0° x 99,0° x 160,0°
  • Hintere Schnittweite: 6,00 mm
  • Maximale Eintauchtiefe:
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter
Artikelnummer
  • Objektiv, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7": 1010617
Bildwinkel vertikal 99,0° x 131,0°
Brennweite 3,2 mm
Optische Klasse 1/1.7"
Auflösung 12,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!