- Brennweite: 3,2 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2.3"
- Blendenbereich (F): 1.8
- Bildwinkel (HxVxD): 117,0° x 86,0° x 152,0°
- Hintere Schnittweite: 5,91 mm
- Maximale Eintauchtiefe:
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: ja
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 86,0° x 117,0° |
| Brennweite | 3,2 mm |
| Optische Klasse | 1/2.3" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt