Objektiv, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manueller Fokus, IP65/67, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4, 4, 8, 16
  • Minimaler Pixel Pitch (µm): 4,5
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 56,5° x 43,9°, D: 67°
  • Hintere Schnittweite: 9,74 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 8,5 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3": AE00289
Bildwinkel vertikal 43,9° x 56,5°
Brennweite 8,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 3,15 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!