- Brennweite: 5 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.8, 4, 5.6, 8
- Minimaler Pixel Pitch (µm): 4,5
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 82,4° x 66,9°, D: 95°
- Hintere Schnittweite: 10,2 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 7,5 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 66,9° x 82,4° |
| Brennweite | 5,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 3,15 MP |
Datenblatt