- Brennweite: 8,5 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.8-22
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 54° x 41,9°
- Hintere Schnittweite: 12,1 mm
- Eintauchtiefe: 4 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 41,9° x 54,0° |
| Brennweite | 8,5 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt