Objektiv, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 8 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 79,7° x 63,0°
  • Hintere Schnittweite: 11,2 mm
  • Eintauchtiefe: 6,9 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1": AE00135
Bildwinkel vertikal 63,0° x 79,7°
Brennweite 8,0 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 2,30 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!