Objektiv, Kowa, LM75HC, 75 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM75HC, 75 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM75HC, 75 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 75 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1""
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 1 m
  • Bildwinkel (HxV): 9,7° x 7,3°
  • Hintere Schnittweite: 14,5 mm
  • Eintauchtiefe: 4 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM75HC, 75 mm, 1": AE00143
Bildwinkel vertikal 7,3° x 9,7°
Brennweite 75,0 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 2,30 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!