Objektiv, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"

Objektiv, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"

Objektiv, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 24,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 75,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.1"
  • Blendenbereich (F): 2.5-16
  • Minimaler Pixelpitch: 2,50 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,15 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 8,0° x 10,7° x 13,3°
  • Hintere Schnittweite: 20,80 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1": 1011783
Bildwinkel vertikal 10,7° x 8,0°
Brennweite 75,0 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 24,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!