- Brennweite: 6,5 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.1"
- Blendenbereich (F): 2.5-16
- Minimaler Pixel Pitch: 2,50 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 95,7° x 78,7° x 109,1°
- Hintere Schnittweite: 10,90 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 7,0 mm
- Auflösungsklasse: 24,00 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 78,7° x 95,7° |
| Brennweite | 6,5 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 24,00 MP |
Datenblatt