Objektiv, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 10 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 82,2° x 66,5°
  • Hintere Schnittweite: 10,3 mm
  • Eintauchtiefe: 7,6 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3": AE00012
Bildwinkel vertikal 66,5° x 82,2°
Brennweite 5,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 10,55 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!