Objektiv, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"

Objektiv, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"

Objektiv, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 12,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 50,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 4/3"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 20,6° x 15,7° x 25,4°
  • Hintere Schnittweite: 21,60 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3": AE00080
Bildwinkel vertikal 15,7° x 20,6°
Brennweite 50,0 mm
Optische Klasse 4/3"
Auflösung 12,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!