- Brennweite: 50 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.4, 4, 8, 16
- Minimaler Pixel Pitch (µm): 4,5
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
- Bildwinkel (HxV): 9,6° x 7,2°, D: 11,9°
- Hintere Schnittweite: 35,4 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,2° x 9,6° |
| Brennweite | 50,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 3,15 MP |
Datenblatt