Objektiv, Kowa, LM50JC10M, 50 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM50JC10M, 50 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM50JC10M, 50 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 10 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 50 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 10,1° x 7,6°
  • Hintere Schnittweite: 12,8 mm
  • Eintauchtiefe: 5 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM50JC10M, 50 mm, 2/3": AE00021
Bildwinkel vertikal 7,6° x 10,1°
Brennweite 50,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 10,55 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!