- Brennweite: 50 mm
- Maximaler Bildkreis: 1"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,5 m
- Bildwinkel (HxV): 14,5° x 10,8°
- Hintere Schnittweite: 14,8 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,8° x 14,5° |
| Brennweite | 50,0 mm |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt