- Brennweite: 50,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.1"
- Blendenbereich (F): 1.8-16
- Minimaler Pixel Pitch: 2,50 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
- Bildwinkel (HxVxD): 16,1° x 12,1° x 20,0°
- Hintere Schnittweite: 14,80 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- Auflösungsklasse: 24,00 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 12,1° x 16,1° |
| Brennweite | 50,0 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 24,00 MP |
Datenblatt