Objektiv, Kowa, LM3NCM-WP, 3,5 mm, 1/1.8"

Objektiv, Kowa, LM3NCM-WP, 3,5 mm, 1/1.8"

Objektiv, Kowa, LM3NCM-WP, 3,5 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manueller Fokus, IP65/67, 2 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 3,5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 2.4, 4, 5.6, 8
  • Minimaler Pixel Pitch: 4,50 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 89,0° x 73,8° x 101,7°
  • Hintere Schnittweite: 10,00 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 8,5 mm
  • Auflösungsklasse: 2,30 MP
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM3NCM-WP, 3,5 mm, 1/1.8": AE00308
Bildwinkel vertikal 73,8° x 89,0°
Brennweite 3,5 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 2,30 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!