- Brennweite: 35 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.0-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 14,3° x 10,8°
- Hintere Schnittweite: 14,2 mm
- Eintauchtiefe: 5,3 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,8° x 14,3° |
| Brennweite | 35,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt