- Brennweite: 35 mm
- Maximaler Bildkreis: 1"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
- Bildwinkel (HxV): 20,9° x 15,8°
- Hintere Schnittweite: 16,8 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,8° x 20,9° |
| Brennweite | 35,0 mm |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt