Objektiv, Kowa, LM35FC24M, 35 mm, 1.1"

Objektiv, Kowa, LM35FC24M, 35 mm, 1.1"

Objektiv, Kowa, LM35FC24M, 35 mm, 1.1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 24 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 35,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.1"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 2,50 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 22,1° x 16,7° x 27,5°
  • Hintere Schnittweite: 15,50 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 5,6 mm
  • Auflösungsklasse: 24,00 MP
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM35FC24M, 35 mm, 1.1": AE00282
Bildwinkel vertikal 16,7° x 22,1°
Brennweite 35,0 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 24,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!