Objektiv, Kowa, LM25VM35, 25 mm, 2"

Objektiv, Kowa, LM25VM35, 25 mm, 2"

Objektiv, Kowa, LM25VM35, 25 mm, 2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
TFL-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 50 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 3,13 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 54,0° x 42,0° x 64,6°
  • Breitbandige Übertragung (erweiterter Wellenlängenbereich)
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM25VM35, 25 mm, 2": 1009398
Bildwinkel vertikal 42,0° x 54,0°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 2"
Auflösung 50,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!