- Brennweite: 25 mm
- Maximaler Bildkreis: 1"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
- Bildwinkel (HxV): 29,3° x 22°
- Hintere Schnittweite: 16,5 mm
- Eintauchtiefe: 4,5 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 22,0° x 29,3° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 1" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt