Objektiv, Kowa, LM25FC24M, 25 mm, 1.1"

Objektiv, Kowa, LM25FC24M, 25 mm, 1.1"

Objektiv, Kowa, LM25FC24M, 25 mm, 1.1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 24 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.1"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 2,50 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 31,5° x 23,9° x 38,8°
  • Hintere Schnittweite: 13,30 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 6,6 mm
  • Auflösungsklasse: 24,00 MP
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM25FC24M, 25 mm, 1.1": AE00281
Bildwinkel vertikal 23,9° x 31,5°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 24,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!