Objektiv, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"

Objektiv, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"

Objektiv, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
TFL-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 50 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 18,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 3,13 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 70,5° x 56,1° x 81,8°
  • Breitbandige Übertragung (erweiterter Wellenlängenbereich)
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2": 1009397
Bildwinkel vertikal 56,1° x 70,5°
Brennweite 18,0 mm
Optische Klasse 2"
Auflösung 50,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!