Objektiv, Kowa, LM16JCM-WP, 16 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM16JCM-WP, 16 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM16JCM-WP, 16 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manueller Fokus, IP65/67, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4, 4, 8, 16
  • Minimaler Pixel Pitch (µm): 4,5
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,2 m
  • Bildwinkel (HxV): 30,0° x 22,7°, D: 37°
  • Hintere Schnittweite: 13,1 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,9 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM16JCM-WP, 16 mm, 2/3": AE00291
Bildwinkel vertikal 22,7° x 30,0°
Brennweite 16,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 3,15 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!