Objektiv, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"

Objektiv, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 16 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,3 m
  • Bildwinkel (HxV): 44,3° x 33,6°
  • Hintere Schnittweite: 12,6 mm
  • Eintauchtiefe: 5,4 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1": AE00131
Bildwinkel vertikal 33,6° x 44,3°
Brennweite 16,0 mm
Optische Klasse 1"
Auflösung 2,30 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!