- Brennweite: 16,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.2"
- Blendenbereich (F): 1.8-16
- Minimaler Pixel Pitch: 2,50 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 48,0° x 36,7° x 58,3°
- Hintere Schnittweite: 11,90 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 6,5 mm
- Auflösungsklasse: 24,00 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 36,7° x 48,0° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 1.2" |
| Auflösung | 24,00 MP |
Datenblatt