Objektiv, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"

Objektiv, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 10 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.8-11
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (HxV): 39,1° x 29,8°
  • Hintere Schnittweite: 13,9 mm
  • Eintauchtiefe: 4 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3": AE00009
Bildwinkel vertikal 29,8° x 39,1°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 10,55 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!