Objektiv, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1"

Objektiv, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1"

Objektiv, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 24 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.1"
  • Blendenbereich (F): 1.8-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 2,50 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 60,0° x 46,9° x 71,0°
  • Hintere Schnittweite: 14,50 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 6,0 mm
  • Auflösungsklasse: 24,00 MP
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1": AE00279
Bildwinkel vertikal 46,9° x 60,0°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 24,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!