- Makro-Objektiv
- Brennweite: 50,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.2"
- Blendenbereich (F): 2.8-16
- Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,09 m
- Maximale Objektdistanz: 0,12 m
- Bildwinkel (HxVxD): 19,0° x 10,7° x 21,8°
- Hintere Schnittweite: 14,25 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 6,4 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: nein
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,7° x 19,0° |
| Brennweite | 50,0 mm |
| Optische Klasse | 1.2" |
| Auflösung | 12,00 MP |
Datenblatt