Objektiv, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"

Objektiv, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"

Objektiv, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 12,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Makro-Objektiv
  • Brennweite: 35,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.2"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,05 m
  • Maximale Objektdistanz: 0,19 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 26,8° x 15,3° x 30,8°
  • Hintere Schnittweite: 13,89 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2": 1012313
Bildwinkel vertikal 15,3° x 26,8°
Brennweite 35,0 mm
Optische Klasse 1.2"
Auflösung 12,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!