Objektiv, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2"

Objektiv, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2"

Objektiv, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 12,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Makro-Objektiv
  • Brennweite: 25,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.2"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,05 m
  • Maximale Objektdistanz: 0,24 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 36,9° x 21,3° x 42,2°
  • Hintere Schnittweite: 15,28 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2": 1012312
Bildwinkel vertikal 21,3° x 36,9°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 1.2"
Auflösung 12,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!