Objektiv, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8"

Objektiv, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8"

Objektiv, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 8,40 MP Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 2.0-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 2,20 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 16,3° x 12,1° x 20,2°
  • Hintere Schnittweite: 13,38 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • Auflösungsklasse: 8,40 MP
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8": AE00335
Bildwinkel vertikal 12,1° x 16,3°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,40 MP
Datenblatt
CAD Daten
 
 
 
 
It's so easy!