Objektiv, IDS, IDS-8M118-C1228, 12 mm, 1/1,8"

Objektiv, IDS, IDS-8M118-C1228, 12 mm, 1/1,8"

Objektiv, IDS, IDS-8M118-C1228, 12 mm, 1/1,8"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 8,40 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 2.0-16
  • Minimaler Pixelpitch: 2,20 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 33,4° x 25,4° x 41,1°
  • Hintere Schnittweite: 14,00 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-8M118-C1228, 12 mm, 1/1,8": 1007992
Bildwinkel vertikal 25,4° x 33,4°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,40 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!