- Brennweite: 8,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
- Blendenbereich (F): 2.8-16
- Minimaler Pixel Pitch: 2,20 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 48,2° x 36,7° x 58,2°
- Hintere Schnittweite: 12,37 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- Auflösungsklasse: 8,40 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 36,7° x 48,2° |
| Brennweite | 8,0 mm |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 8,40 MP |
Datenblatt
CAD Daten