- Brennweite: 50,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.5-22
- Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,60 m
- Bildwinkel (HxVxD): 9,1° x 7,7° x 12,5°
- Hintere Schnittweite: 13,19 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- Auflösungsklasse: 5,00 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,7° x 9,1° |
| Brennweite | 50,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt
CAD Daten