- Vergrößerung: 0,3X - 1,0X
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 4,5-22
- Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
- Arbeitsdistanz (WD.): 87 mm
- Bildwinkel 0,3X (HxVxD): 11,8° x 8,74° x 14,88°
- Bildwinkel 1,0X (HxVxD): 2,78° x 2,24° x 3,57°
- Hintere Schnittweite 0,3X: 20,99 mm
- Hintere Schnittweite 1,0X: 37,78 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 2,2° x 2,8° |
| Brennweite | 45,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt
CAD Daten