Objektiv, IDS, IDS-5M23-C2514, 25 mm, 2/3"

Objektiv, IDS, IDS-5M23-C2514, 25 mm, 2/3"

Objektiv, IDS, IDS-5M23-C2514, 25 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.4-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 19,4° x 16,2° x 24,8°
  • Hintere Schnittweite: 11,54 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • Auflösungsklasse: 5,00 MP
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-5M23-C2514, 25 mm, 2/3": AE00322
Bildwinkel vertikal 16,2° x 19,4°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
CAD Daten
 
 
 
 
It's so easy!