- Brennweite: 12,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2.5"
- Blendenbereich (F): 2
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
- Bildwinkel (HxVxD): 28,0° x 21,0° x 35,0°
- Hintere Schnittweite: 6,23 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 12,3 mm
- Auflösungsklasse: 5,00 MP
- Objektivanschluss: S-Mount
- IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 21,0° x 28,0° |
| Brennweite | 12,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2.5" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt