Objektiv, IDS, IDS-5M12-S2524F, 25 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-5M12-S2524F, 25 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-5M12-S2524F, 25 mm, 1/2“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, Fokus/Iris fix, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.4
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 14,7° x 11,1° x 18,3°
  • Hintere Schnittweite: 6,10 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 16,0 mm
  • Auflösungsklasse: 5,00 MP
  • Objektivanschluss: S-Mount
  • IR korrigiert
  • IR Cut Filter
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-5M12-S2524F, 25 mm, 1/2“: AE00369
Bildwinkel vertikal 11,1° x 14,7°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!