Objektiv, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16 mm, 1/2“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, Fokus/Iris fix, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 16,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 23,3° x 17,6° x 28,9°
  • Hintere Schnittweite: 5,10 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 11,8 mm
  • Auflösungsklasse: 5,00 MP
  • Objektivanschluss: S-Mount
  • IR korrigiert
  • IR Cut Filter
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16 mm, 1/2“: AE00371
Bildwinkel vertikal 17,6° x 23,3°
Brennweite 16,0 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!