- Brennweite: 16,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
- Bildwinkel (HxVxD): 23,3° x 17,6° x 28,9°
- Hintere Schnittweite: 5,10 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 11,8 mm
- Auflösungsklasse: 5,00 MP
- Objektivanschluss: S-Mount
- IR korrigiert
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 17,6° x 23,3° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt