- Brennweite: 8,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
- Bildwinkel (HxVxD): 42,4° x 31,8° x 53,0°
- Hintere Schnittweite: 7,80 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 12,3 mm
- Auflösungsklasse: 3,15 MP
- Objektivanschluss: S-Mount
- IR korrigiert
- IR Cut Filter
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 31,8° x 42,4° |
| Brennweite | 8,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 3,15 MP |
Datenblatt